Sondas Termopar para Uso Especial
Com termopares de tuvo oco de baixo custo, revestidos em epóxi ou até mesmo com manopla, .../5LRTC Série 5SRTC/5LRTC Termopares Isolados Padrão VER MODELOS E PREÇOS » Serie ...
https://br.omega.com/subsection/sondas-termopar-uso-especial.html - 145K - 5/3/2024
Isolador Cerâmico para Termopar em Diversos Tamanhos
Disponível em Diversos Tamanhos Isoladores de orifício único, 2 orifícios e 4 orifícios Ideal para temperaturas de até 1950°C (3540°F) com OMEGATITE(tm) 450 Termopares - ...
https://br.omega.com/pptst/ORX_INSULATORS.html - 83K - 5/3/2024
Registrador de Gráfico Circular com Display Digital e Uma ou...
254 mm (10") Aceita termopares, RTD, V, sinais de mV ou mA Entradas, velocidades e alarmes programáveis Display de 4 dígitos por caneta Entradas isoladas Instrumentação para ...
https://br.omega.com/pptst/CT7000.html - 87K - 5/3/2024
Termômetro e Registrador de Dados de 4 EntradasCom Interface...
Proteção de Entrada Isolada de 350 Vp-p Entre Quaisquer Duas Entradas Termômetro Altamente Preciso com Termopares K, J, E, T, R, S, N, L, U, B, C Interface USB com Software para ...
https://br.omega.com/pptst/HH1384.html - 85K - 5/3/2024
Termopar com isolamento para alta temperatura
do tipo de termopar Terminação: Cabos isolados por cerâmica com terminais de forquilha ... (1200°F) A família exclusiva OMEGA de termopares para temperaturas altas dos tipos J, K, ...
https://br.omega.com/pptst/XCIB.html - 99K - 5/3/2024
Montagens de Termopares de Platina e Tubos de Proteção Cerâmicos...
Montagens de Termopares de Platina e Tubos de Proteção Cerâmicos para Alta Temperatura ... Os elementos são isolados com um isolador de orifício duplo em alumina de alta pureza ...
https://br.omega.com/pptst/RAT_SAT_BAT.html - 85K - 5/3/2024
Sonda Pt-100 de PFA Selado e Flexível
Descrição Produtos Relacionados: HSTC Series HSTC Series VER MODELOS E PREÇOS → Termopares Isolados com Ponta Hermeticamente Selada TA3 and TA4 TA3 and TA4 VER MODELOS E ...
https://br.omega.com/pptst/HSRTD.html - 106K - 5/3/2024
Sonda Termopar
ambiente Junções aterrada e isolada são ideais para aplicação em vasos, ... Termopares - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Produtos Relacionados ...
https://br.omega.com/pptst/TC-NPT.html - 93K - 5/3/2024
Transmissor de Temperatura Duplo para Trilho DIN - Omega Engineering
ou isoladores de sinal (4 a 20 ou 0 a 20 mA) Tipos e Intervalos de Entradas Programáveis com o Display Externo Opcional Montagem em Trilho DIN Somente Utilizar Termopares Não ...
https://br.omega.com/pptst/TXDIN70.html - 91K - 5/3/2024
Termopares de Superfície para Fixação com Cimento
Termopares de Superfície para Fixação com Cimento CO-K Termopares de Superfície para ... de fio termopar com diâmetro de 30 AWG, isolado em trança de vidro, que é colado à ...
https://br.omega.com/pptst/CO-K.html - 96K - 5/3/2024
Termopares com Diâmetro Fino de Fio Nu e Isolados
com Diâmetro Fino de Fio Nu e Isolados Você procura por termopares? Aqui estão: estilo fio flexível de diâmetro fino, para alta temperatura, revestidos e nus... São opções ...
https://br.omega.com/subsection/termopares-diametro-fino-fio-nu-isolados.html - 96K - 5/3/2024
Tubos de Proteção e Isoladores
Tubos de Proteção e Isoladores Conheça os tubos de proteção isoladores: de cerâmica ... Séries RAT, SAT, e BAT Montagens de Termopares de Platina e Tubos de Proteção ...
https://br.omega.com/subsection/tubos-protecao-isoladores.html - 81K - 5/3/2024
Cabos para Termopares e Pt-100
para Termopares e Pt-100 Cabos termopares da OMEGA têm mais qualidade e preços ... de Erro VER MODELOS E PREÇOS » Duplex Isolado Duplex CHROMEGA(tm)-ALOMEGA(tm) ANSI Tipo ...
https://br.omega.com/subsection/cabos-termopares-rtds.html - 107K - 5/3/2024
fio termopar
para termopares montáveis em campo VER MODELOS E PREÇOS » CO4-K Series CO4-K Series Cement-On Surface Thermocouples - Descontinuado VER MODELOS E PREÇOS » Duplex Isolado ...
https://br.omega.com/subsection/fio-termopar.html - 78K - 5/3/2024
Sondas Termopar para Uso Especial
Com termopares de tuvo oco de baixo custo, revestidos em epóxi ou até mesmo com manopla, .../5LRTC Série 5SRTC/5LRTC Termopares Isolados Padrão VER MODELOS E PREÇOS » Serie ...
https://br.omega.com/subsection/sondas-termopar-uso-especial.html - 145K - 5/3/2024
Condicionadores de Sinal para Montagem em Trilho DIN
diversas entradas de processos, como termopares, RTDs, deformação, corrente, ... Condicionador de Sinal DC para DC Isolado VER MODELOS E PREÇOS » Série DRF ...
https://br.omega.com/subsection/condicionadores-sinais-din.html - 176K - 5/3/2024
Sensores de Temperatura e Instrumentos
Termopares de Desconexão Rápida com Conectores Removíveis VER MODELOS E PREÇOS » ... » PR-10 PR-10 Sonda RTD com Rabicho Isolado e Termoretrátil VER MODELOS E PREÇOS » ...
https://br.omega.com/subsection/sensores-temperatura-instrumentos.html - 169K - 5/3/2024
Termopares e Sensores Pt-100
Termopares e Sensores Pt-100 Termopares e Termoresistências são sensores de temperatura. ... » Série 5TC Série 5TC Termopares Isolados com Pontas Desencapadas VER MODELOS E ...
https://br.omega.com/subsection/termopares-rtds.html - 147K - 5/3/2024
Condicionadores de sinal e Transmissores
Condicionador de Sinal DC para DC Isolado VER MODELOS E PREÇOS » Série DRF ... Universal de Temperatura para Pt-100s e Termopares VER MODELOS E PREÇOS » Os produtos ...
https://br.omega.com/subsection/condicionadores-sinal-transmissores.html - 198K - 5/3/2024